PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8214G030BAC240/60,220/50D

Référence:

Asco-8214G030BAC240/60,220/50D

268,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaNatural Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.81 lbs
Kit Number316667
Coil ClassFB
Coil Number238610-158-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 125 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY