PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8214G266DC12/DCD

Référence:

Asco-8214G266DC12/DCD

1-1/X 2-3/ 2NC ALUMIN15.8/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)36.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325742
Coil ClassFT
Coil Number501695-004-D
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 2-3/32 2NC AL 15.8/F DC