PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8214G271DC12/DCD

Référence:

Asco-8214G271DC12/DCD

1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 15.8/F DC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Voltage12 DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325741
Coil Number501695-004-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 15.8/F DC