PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8215A040CSAAC120/60D

Référence:

Asco-8215A040CSAAC120/60D

1 784,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3 X 3 NC GP 28.2 WATTS AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)138.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight28.51 lbs
Kit Number302354
Coil ClassA
Coil Number206409-011-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size3 in
Watt Rating28.2 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3 X 3 2NC AL 28.2/F AC
Holding Current (VA)50
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT