PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8215A090VMAC100/60D

Référence:

Asco-8215A090VMAC100/60D

2-1/X 3 2NC ALUMIN28.2/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)117.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2-1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency100 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302354-VM
Coil ClassFT
Coil Number206409-024-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 77 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 104 °F
Orifice Size3 in
Watt Rating28.2 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2-1/2 X 3 2NC AL 28.2/F AC
Holding Current (VA)51
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT