PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8215B070VMAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-8215B070VMAC120/60,110/50D

990,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1-1/2 X 1-5/8 NC GP 15.4 W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight8.78 lbs
Kit Number302352-VM
Coil ClassFT
Coil Number099257-001-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 15.4/F AC
Holding Current (VA)24
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT