PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8220G025AC208/60D

Référence:

Asco-8220G025AC208/60D

995,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1 X 1 2NC BRASS 10.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)13.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Product Weight4.41 lbs
Kit Number304392
Coil ClassHT
Coil Number238810-052-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY