PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8222G003LTAC240/60D

Référence:

Asco-8222G003LTAC240/60D

1 129,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2NC BRASS 17.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight3.00 lbs
Kit Number304065
Coil ClassHB
Coil Number238810-158-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 17.1/H AC
Holding Current (VA)34
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT