PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8222G060AC120/60D

Référence:

Asco-8222G060AC120/60D

1 325,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 NC 10.1/F WATTS AC

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number304056
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 300 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC S.S. 10.1/F AC
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY