PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8264G010AC24/60D

Référence:

Asco-8264G010AC24/60D

975,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/8 X 3/32 2NC BRASS 13.8/F AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.20
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight2.60 lbs
Kit Number302850
Coil ClassFB
Coil Number238210-105-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-75 - 120 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating13.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 13.8/F AC
Holding Current (VA)27
Seating ElastomerURETHANE
Mounting DirectionANY