PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8300D068FAC220/50D

Référence:

Asco-8300D068FAC220/50D

2 254,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/16 NC GP 20 WATTS AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.75
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number306683-F
Coil ClassF
Coil Number099257-006-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/16 3NC BRASS 20.0/F AC
Holding Current (VA)43
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT