PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8316G003DC48/DCD

Référence:

Asco-8316G003DC48/DCD

3/8 X 5/8 3NC BRASS 11.6/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Air Pilot
Voltage48DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318183
Coil ClassFT
Coil Number238710-017-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 120 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY