PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8316G026MOAC220/50D

Référence:

Asco-8316G026MOAC220/50D

894,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 NO BRASS 17.1/F W A

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314496-MO
Coil ClassF
Coil Number238610-158-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NO BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY