PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8316G034MOAC240/60,220/50D

Référence:

Asco-8316G034MOAC240/60,220/50D

1 476,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1 X 1 3NC BRASS 6.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight7.81 lbs
Kit Number302661-MO
Coil ClassF
Coil Number238210-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 3NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Mounting DirectionANY