PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8316G082VAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-8316G082VAC120/60,110/50D

3/8 X 5/16 3NC S.S.10.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318180-V
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC S.S. 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY