PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8327G042EDC240/DCD

Référence:

Asco-8327G042EDC240/DCD

925,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.49
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage240DC
Product Weight2.25 lbs
Kit Number123670-E
Coil ClassFT
Coil Number238710-054-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/F DC
Seating ElastomerETHYLENE PROPYLENE
Mounting DirectionANY