PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8340G001AC24/60,22/50D

Référence:

Asco-8340G001AC24/60,22/50D

1 513,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 5/64 4 ALUMIN17.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function4 way
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302751
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/64 4W ALUM 17.1/F AC