PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8551G403AC208/60D

Référence:

Asco-8551G403AC208/60D

382,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-052-D
Voltage & Frequency208 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/F AC