PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8551G403AC24/60,22/50D

Référence:

Asco-8551G403AC24/60,22/50D

382,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/4 4 BRASS 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Function4 way
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-005-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/F AC