PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8030G017AC120/60D

Référence:

Asco-EF8030G017AC120/60D

432,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 7/16 2NC BRASS 16.1/F AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.50 lbs
Kit Number302790
Coil ClassFT
Coil Number272614-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 200 °F
Orifice Size7/16 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 7/16 2NC BRASS 16.1/F AC
Mounting DirectionANY