PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8214H251AC120/60D

Référence:

Asco-EF8214H251AC120/60D

1 X 1-5/ 2NC ALUMIN16.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number272614-032-D
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NC ALUM 16.1/F AC