ASCO™ EF8215G013VDC12/DCD

Référence:

Asco-EF8215G013VDC12/DCD

582,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/H W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302439-V
Coil ClassFT
Coil Number238714-004-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC