PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8215H080AC120/60D

Référence:

Asco-EF8215H080AC120/60D

2 X 2-3/ 2NC ALUMIN16.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number326602
Coil ClassFT
Coil Number272614-032-D
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2-3/32 2NC AL 16.1/F AC