PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8220G101AC120/60D

Référence:

Asco-EF8220G101AC120/60D

2 183,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1-1/X 1-1/ 2NO BRASS 16.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight6.79 lbs
Kit Number310494
Coil ClassHT
Coil Number272814-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-1/4 2NO BRASS 16.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY