PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8222G002LTAC240/60,220/50D

Référence:

Asco-EF8222G002LTAC240/60,220/50D

1 149,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.91 lbs
Kit Number304065
Coil ClassHB
Coil Number238814-158-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT