Add images and videos to help customers visualize the product.
ASCO™ EF8222G095AC120/60D
Référence:
Asco-EF8222G095AC120/60D
583,00 $US
Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 NC 10.1/F W AC
Spécifications
Body Material
Brass
Flow (Cv)
5.00
Valve Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Media
Steam
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/4
Valve Actuation
Solenoid
Voltage & Frequency
120 AC with 60 Hz
Product Weight
2.40 lbs
Kit Number
304031
Coil Class
FT
Coil Number
238614-032-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 300 °F
Orifice Size
3/4 in
Watt Rating
10.1 W
Item Status
Active
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating Elastomer
EPDM
Mounting Direction
ANY
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing.
Centre de préférences de la confidentialité
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de fonctionnalité
Cookies strictement nécessaires
Cookies de performance
Cookies pour une publicité ciblée
Votre confidentialité
Lorsque vous visitez un site web, celui-ci peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de cookies. Ces informations peuvent vous concerner, concerner vos préférences ou votre appareil, et sont principalement utilisées pour permettre au site de fonctionner comme vous l’attendez. Ces informations ne vous identifient généralement pas directement, mais peuvent vous offrir une expérience web plus personnalisée. Comme nous respectons votre droit à la vie privée, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différents titres de catégories pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Le blocage de certains types de cookies peut affecter votre expérience sur le site et les services que nous sommes en mesure d’offrir.
Plus d’informations
Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.
Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies pour une publicité ciblée
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.