PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8342G001MMSAC110/60D

Référence:

Asco-EF8342G001MMSAC110/60D

1 290,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 3/16 4 BRASS 20.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.44
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number306806
Coil ClassFB
Coil Number272614-128-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/16 4W BRASS 20.1/F AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY