PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHB8210G087VAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-EFHB8210G087VAC120/60,110/50D

1 178,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 2NC S.S 17.1/H W AC

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302328-V
Coil ClassHB
Coil Number238814-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC S.S. 17.1/H AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY