PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHB8316G024VDC24/DCD

Référence:

Asco-EFHB8316G024VDC24/DCD

991,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 3NC BRASS 22.6/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314497-V
Coil ClassHB
Coil Number238914-106-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 22.6/H DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY