PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHC8316G002DC125/DCD

Référence:

Asco-EFHC8316G002DC125/DCD

3/8 X 5/16 3NC BRASS 24.6/H DC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 120 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318181
Coil ClassHC
Coil Number238914-335-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 120 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC BRASS 24.6/H DC
Seating ElastomerLT NBR