PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHC8316G056DC125/DCD

Référence:

Asco-EFHC8316G056DC125/DCD

829,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 5/8 3NO BRASS 20.6/H DC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314494
Coil Number238514-335-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NO BRASS 20.6/H DC