PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHT8040H008AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-EFHT8040H008AC120/60,110/50D

285,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 5/16 2NC ALUMIN6.1 /H W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)1.20
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number318247
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size5/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 2NC AL 6.1/H AC
Mounting DirectionANY