PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHT8316G036AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-EFHT8316G036AC120/60,110/50D

1 473,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1 X 1 3NO BRASS 6.1 /H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight7.81 lbs
Kit Number302671
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 3NO BRASS 6.1/H AC
Mounting DirectionANY