PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHT8316G056AC120/60D

Référence:

Asco-EFHT8316G056AC120/60D

789,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 5/8 3NO BRASS 6.1 /H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314492
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NO BRASS 6.1/H AC
Mounting DirectionANY