PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHT8316G064MOAC110/50D

Référence:

Asco-EFHT8316G064MOAC110/50D

974,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 3NC BRASS 6.1 /H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314491-MO
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 8.1/H AC
Mounting DirectionANY