PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHT8342G022AC110/50D

Référence:

Asco-EFHT8342G022AC110/50D

1 542,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/16 4 BRASS 16.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight3.79 lbs
Kit Number306193
Coil ClassHT
Coil Number272814-029-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/16 4W BRASS 16.1/H AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY