PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHTL8316G002AC120/60,110/50K

Référence:

Asco-EFHTL8316G002AC120/60,110/50K

3/8 X 5/16 3NC BRASS 10.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318180
Coil ClassHT
Coil Number238814-032-K
Orifice Size5/16 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 3NC BRASS 10.1/H AC