ASCO™ EFL8215G023MBDC24/DCK

Référence:

Asco-EFL8215G023MBDC24/DCK

596,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1 X 1 2 NC Brass 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302439
Coil ClassFT
Coil Number238714-006-K
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length72 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC