PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EV8314G301DC12/DCD

Référence:

Asco-EV8314G301DC12/DCD

549,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/20 3U S.S. 1.4/F DC

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.08
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage12 DC
Product Weight1.87 lbs
Kit Number316816
Coil ClassLP
Coil Number274714-903-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-40 - 140 °F
Orifice Size1/16 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3U ST.ST. 1.4/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY