PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EVL8316G384VMBDC24/DCK

Référence:

Asco-EVL8316G384VMBDC24/DCK

1/2 X 5/8 3NC STAINL1.4 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318399-V
Coil ClassF
Coil Number274714-902-K
Min to Max Ambient Temperature-20 - 140 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC S.S. 1.4/F DC