ASCO™ EVL8551G321MSDC24/DCK

Référence:

Asco-EVL8551G321MSDC24/DCK

1 033,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 9/16 2 NC Brass 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number274714-902-K
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length72 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W S.S. 1.4/F DC