PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8210G094AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-HT8210G094AC120/60,110/50D

287,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/HT AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number302272
Coil ClassHT
Coil Number238810-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY