PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8210G095AC220/50D

Référence:

Asco-HT8210G095AC220/50D

303,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H A

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number302276
Coil ClassH
Coil Number238810-058-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY