PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8215B080CSAAC120/60D

Référence:

Asco-HT8215B080CSAAC120/60D

999,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
2 X 2-3/32 NC GP 15.4 WATTS AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)60.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight11.80 lbs
Kit Number302353
Coil Number222345-001-D
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2-3/32 2NC ALUM 15.4/H AC