PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8220G013AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-HT8220G013AC120/60,110/50D

1 684,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
2 X 1-3/4 2NC BRASS 10.1/H AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)43.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight9.00 lbs
Kit Number304943
Coil ClassHT
Coil Number238810-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 1-3/4 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerEPDM
Mounting DirectionANY