PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8316G003AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-HT8316G003AC120/60,110/50D

3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.1/H AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318182
Coil ClassHT
Coil Number238810-032-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 140 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 180 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY