PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8316G054DC48/DCD

Référence:

Asco-HT8316G054DC48/DCD

940,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314493
Coil ClassHT
Coil Number238510-017-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 10.6/H DC
Mounting DirectionANY