PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JB8040H007AC480/60

Référence:

Asco-JB8040H007AC480/60

1/4 X 5/16 2NC ALUMIN6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency480 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318247
Coil ClassFT
Coil Number238210-088-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/16 2NC AL 6.1/F AC