PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JB8214275CSAAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-JB8214275CSAAC120/60,110/50D

776,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1-1/X 2-3/ 2NC ALUMIN20 /F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)45.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323499
Coil ClassFB
Coil Number099257-005-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size2 3/32 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2X2-3/32 2NC AL 20.0/F AC
Seating ElastomerNBR