ASCO™ JBEF8316H354MBDC12/DC

Référence:

Asco-JBEF8316H354MBDC12/DC

1 450,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 11/1 3 NO Brass 6.1 /H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325108
Coil ClassF
Coil Number238714-915-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F DC